MAX9122
量产四路LVDS线接收器,内部端接,引脚按信号流向排列
- 产品模型
- 2
产品详情
- 集成终端电阻省掉了四个外接电阻(MAX9122)
- 流通引脚排列
- 简化了PCB布局
- 减少了串扰
- 引脚兼容于DS90LV048A
- 保证500Mbps数据速率
- 300ps脉冲扭曲(最大)
- 符合ANSI TIA/EIA-644 LVDS标准
- +3.3V单电源
- 安全失效电路
MAX9121/MAX9122四路低压差分信号(LVDS)差分线接收器,尤其适合于那些要求高数据速率、低功耗和低噪声的应用。通过大约100Ω可控阻抗的传输介质,MAX9121/MAX9122保证数据接收速度高达500Mbps (250MHz)。传输介质可以是印刷电路板覆铜线或电缆。
MAX9121/MAX9122接收四路LVDS差分输入,转换为对应的LVCMOS输出。MAX9122具有集成的并联终端电阻(标称值107Ω),从而省掉了四个必需的分立电阻,减小了分支连线长度。MAX9121具有高阻输入,当用于点对点连接时,需要外接终端电阻。
这些器件支持0.05V至2.35V的宽共模电压输入范围,从而允许驱动器和接收器之间存在地电位差和共模噪声。当输入开路时,或输入无驱动和短路或并联断路时,安全失效特性将设置高输出。EN和/EN输入端控制高阻抗输出。所有四路接收器共用该使能信号。输入符合ANSI TIA/EIA-644 LVDS标准。流通引脚排列简化了PCB的布线,且通过分开LVDS输入和LVCMOS输出,减少了串扰。MAX9121/MAX9122工作于+3.3V单电源,满足-40°C至+85°C的工作温度范围。这些器件提供16引脚TSSOP和SO封装。对于具有流通引脚排列的四路LVDS线驱动器,请参考MAX9123的数据资料。
应用
- 上/下路复用器
- 背板与互连应用
- 蜂窝电话基站
- 时钟/数据分配
- 数字复印机
- 数字交叉连接
- DSLAM
- 激光打印机
- 网络路由器和交换机
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9122EUE+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX9122EUE+T | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9122的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论