MAX9002

量产

低功耗、高速、单电源运算放大器比较器电压基准IC

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 运算放大器+比较器+基准电压源,采用节省空间的µMAX®封装
  • +2.5V至+5.5V单电源电压范围
  • 340µA电源电流(MAX9002/MAX9005)
  • 单位增益稳定(GBW = 1.25MHz)和非完全补偿(AV > 10V/V,GBW = 8MHz)选项
  • 运算放大器/比较器轨到轨输出摆幅
  • 运算放大器和比较器都具有接地检测输入
  • 运算放大器在高达250pF的电容负载下保持稳定
  • ±2mV内部比较器迟滞
  • 185ns快速传播延迟比较器
  • 过驱输入无反相(运算放大器和比较器)
  • 1.230V内部精密基准电压源(MAX9000/MAX9001/MAX9003/MAX9004)
    • 初始精度:±1%
    • 8ppm/°C低温度漂移
    • 灌电流或拉电流高达1mA
    • 对于高达100nF的电容负载保持稳定
MAX9002
低功耗、高速、单电源运算放大器比较器电压基准IC
MAX9000、MAX9001、MAX9002、MAX9003、MAX9004、MAX9005:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max9002的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览