MAX893L
量产1.2A、限流型、高边P沟道开关,带有热关断
1.2A限流、高边p沟道开关,具有热关断功能
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 输入范围:+2.7V至+5.5V
- 可编程电流限值
- 范围:0.2A至1.2A
- 精度:±20%
- 1.2A连续负载电流
- 1.8A短路电流
- 低静态电流
- VIN = 3.3V时为13µA
- 关断时为0.1µA
- 热关断
- 低电平有效FAULT指示器输出
- 0.07Ω导通电阻
MAX893L智能、低压、P沟道、MOSFET电源开关适用于高端负载开关应用。该开关在+2.7V至+5.5V的输入范围内工作,因此非常适合用于+3V和+5V系统。内部限流电路可保护输入电源,使其免受过载的影响。热过载保护可限制功耗和结温。
MAX893L的编程限流值最大为1.2A。典型短路电流为编程电流的1.5倍;因此,1.2A的编程限流值对应于1.8A的短路限流值。经过开关的限流值通过SET与地之间的电阻进行编程。静态电源电流低至13µA。开关关断时的电源电流降至0.1µA。
MAX893L采用8引脚SO封装。
应用
- 接入总线插槽
- PCMCIA槽
- 便携式设备
- USB集线器
- USB端口
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX893LESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX893LESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX893LESA+ | 量产 | |
MAX893LESA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册