MAX869L
量产2A、限流型、高边P沟道开关,带有热关断
低电阻p沟道开关,为系统和USB提供可调节的、精确的限流保护
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 尺寸非常小(16引脚QSOP与8引脚SO尺寸相同)
- 低电阻:45mΩ,3V
- ±21%精度、用户设置限流值
- 静态电流:12µA(典型值)
- 关断电流:0.01µA(典型值)
- 开关关闭时输出漏电流:0.04µA(典型值)
- 输入范围:2.7V至5.5V
- 热关断
- 低电平有效FAULT输出
MAX869L P沟道负载开关具有准确的用户设置限流值和低导通电阻。该开关可通过限制电流并防止系统电源被拉低来保护您的电源免受短路和浪涌的影响。输入电压范围为2.7V至5.5V。
MAX869L具有通过逻辑信号控制的2A、45mΩ开关。限流值精度为±21%,可使用单个电阻设置为400mA至2.4A。
该器件具有12µA的低静态电源电流,在关断状态下降至2µA(最大值)。它具有热关断保护功能和逻辑信号输出引脚(低电平有效FAULT),可在出现过流或过温情况时发出信号。
应用
- 手持式仪器仪表(PDA、掌上型电脑)
- 笔记本电脑
- 掌上型电脑
- 个人通讯装置
- 便携式医疗仪器
- 通用串行总线(USB)
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX869LEEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX869LEEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 7, 2023 - 2361C WAFER FAB |
||
MAX869LEEE+ | 量产 | |
MAX869LEEE+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX869L的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论