MAX1607

量产

USB限流开关,采用引脚兼容封装

单通道USB限流开关,带有故障屏蔽

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • SO封装与TPS2014、TPS2015和TPS2041引脚兼容
  • 准确的限流功能(0.7A最小值,1.0A最大值)
  • 提供0.75A短路保护
  • 10ms内部低电平有效OC消隐超时
  • 上电期间无过流(低电平有效OC)信号
  • 125mΩ(最大值)高侧MOSFET
  • 500mA(连续电流)
  • 带过流逻辑输出的短路和热保护功能
  • 启动时间:1ms
  • 欠压闭锁
  • 静态电源电流:14µA
  • 待机电源电流:1µA(最大值)
  • 电源电压范围:+2.7V至+5.5V
MAX1607
USB限流开关,采用引脚兼容封装
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
USB电源开关 1
MAX869L 量产 2A、限流型、高边P沟道开关,带有热关断
限流开关 1
MAX890L 量产 1.2A、限流型、高边P沟道开关,带有热关断
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1607的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览