MAX8934G

量产

双输入线性充电器,具有智能电源选择器,提供高级电池温度监测

温度监测确保安全充电并满足JEITA电池充电规范

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 带有智能电源选择器的Li+电池充电器,无需外部MOSFET
  • 按照JEITA要求监测电池温度、自动调节充电电流和充电终止电压
  • 放电期间电池过热报警指示/OT
  • 3.3V LDO常备电源具有极低的IQ
  • 公共或独立的USB、适配器输入
  • 自动切换适配器/USB/电池
  • 负载峰值电流超出适配器额定范围时,可由电池支持负载供电
  • 16V (直流)和9V (USB)输入OVP
  • 40mΩ SYS至BATT开关导通电阻
  • 热调节电路避免过热
  • 4.35V SYS稳定电压
MAX8934G
双输入线性充电器,具有智能电源选择器,提供高级电池温度监测
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
线性电池充电器 7
MAX8934A 量产 双输入线性充电器,具有智能电源选择器,提供高级电池温度监测
MAX8677A 量产 1.5A、USB/AC适配器双输入充电器与智能电源选择器
MAX8677C 量产 1.5A、USB/AC适配器双输入充电器与智能电池选择器
MAX8934B 量产 双输入线性充电器,具有智能电源选择器,提供高级电池温度监测
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8934G的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览