MAX8934D
量产双输入线性充电器,具有智能电源选择器,提供高级电池温度监测
安全的Li+电池充电器,严格遵循JEITA推荐的安全充电方法
- 产品模型
- 2
产品详情
- 带有智能电源选择器的Li+电池充电器,无需外部MOSFET
- 按照JEITA要求监测电池温度、自动调节充电电流和充电终止电压
- 放电期间电池过热报警指示/OT
- 3.3V LDO常备电源具有极低的IQ
- 公共或独立的USB、适配器输入
- 自动切换适配器/USB/电池
- 峰值电流超出适配器额定范围时,可由电池支持负载供电
- 16V (直流)和9V (USB)输入OVP
- 40mΩ SYS至BATT开关导通电阻
- 热调节避免过热
- 4.35V或5.3V SYS调节电压
- 1.5A (最大值) USB输入电流限制(MAX8934D)
MAX8934_双输入Li+/Li聚合物线性电池充电器带有智能电源选择器(Smart Power Selector™),按照JEITA的要求为单节Li+/Li聚合物电池安全充电。MAX8934_监测充电状态下的电池温度(TBATT),并根据电池的温度变化自动调节快充电流以及充电终止电压。MAX8934_还监测电池放电条件下的温度,当电池过热时向系统提供报警标识(/OT)。器件支持两种安全充电过程(详细信息请参考完整数据资料中的图6)。LDO常备电源具有极低的IQ,为系统提供额外的3.3V电源。
MAX8934_可以采用独立的USB或交流适配器输入供电*,也可以由单个输入连接两种电源。芯片内部集成了充电以及在电池与外部电源之间切换负载所需的所有功率开关,无需外部MOSFET。
MAX8934_具有智能电源选择器,能够充分利用受限的USB或适配器电源,可分别设置输入电流门限和电池充电电流门限。在保证系统供电的前提下为电池充电。充电电流门限和直流电流门限可分别设置在1.5A和2A,MAX8934A/MAX8934B/MAX8934C/MAX8934E的USB输入电流可以设置在100mA或500mA,MAX8934D的相应电流可以设置至1.5A (最大值)。自动输入选择器在电池和外部电源之间自动切换系统负载。
MAX8934A提供5.3V SYS输出电压,MAX8934B–MAX8934E提供4.35V SYS输出电压。
器件的其它功能包括:过压保护(OVP)、漏极开路充电状态指示和故障指示输出、电源就绪监测、充电定时器以及电池温度监测。此外,片内热限制电路能够降低电池充电速率,以避免充电器过热。MAX8934_采用28引脚、4mm x 4mm、TQFN封装。
应用
- 数码相机和数字摄像机
- 手持游戏系统
- PDA、掌上电脑和无线终端
- 便携式多媒体、MP3播放器和PND
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX8934DETI+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX8934DETI+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8934D的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论