MAX8934E

量产

双输入线性充电器,具有智能电源选择器,提供高级电池温度监测

安全的Li+电池充电器,严格遵循JEITA推荐的安全充电方法

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 带有智能电源选择器的Li+电池充电器,无需外部MOSFET
  • 按照JEITA要求监测电池温度、自动调节充电电流和充电终止电压
  • 放电期间电池过热报警指示/OT
  • 3.3V LDO常备电源具有极低的IQ
  • 公共或独立的USB、适配器输入
  • 自动切换适配器/USB/电池
  • 峰值电流超出适配器额定范围时,可由电池支持负载供电
  • 16V (直流)和9V (USB)输入OVP
  • 40mΩ SYS至BATT开关导通电阻
  • 热调节避免过热
  • 4.35V或5.3V SYS调节电压
  • 1.5A (最大值) USB输入电流限制(MAX8934D)
MAX8934E
双输入线性充电器,具有智能电源选择器,提供高级电池温度监测
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX8903 2A 1节Li+电池DC-DC充电器,用于USB和适配器供电系统
线性电池充电器 4
MAX8601 量产 单/双输入、1节Li+电池充电器,提供OVP保护和可编程充电定时器
MAX8677A 量产 1.5A、USB/AC适配器双输入充电器与智能电源选择器
MAX8677C 量产 1.5A、USB/AC适配器双输入充电器与智能电池选择器
MAX8934G 量产 双输入线性充电器,具有智能电源选择器,提供高级电池温度监测
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX8934AEVKIT

MAX8934A、MAX8934B、MAX8934C、MAX8934D和MAX8934E评估板

特性和优点

  • 电池温度监测自动调整充电电流和终止电压
    • 提供电位器调节
    • 提供0603封装的热敏电阻
    • 提供高级热敏电阻配置(R21、R22)
    • 热敏电阻使能输入(THMEN)
  • 可调节输入限流和快充电流限制
    • 快充电流限制:750mA和1.5A (JU5)
    • USB输入电流限制:475mA和95mA (PEN1、PEN2)
    • 直流输入电流限制可达2A (R2)
  • LED状态指示:/DOK、/UOK、/CHG、/DONE、/FLT和/OT
  • USB挂起逻辑输入
  • 3.3V常备LDO
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX8934A评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX8934A双输入线性充电器和带有高级温度监测的智能电源选择器(Smart Power Selector™)。

评估板可以在直流输入(交流适配器)或USB 100mA/500mA供电时为单节锂离子(Li+)电池充电,并由直流输入、USB输入或电池为系统供电。直流输入带有一个高达2A的电阻可调节限流,USB输入限流可逻辑编程为100mA/500mA,另外还支持USB挂起模式。充电电流限制可在300mA至1.5A范围调节。系统负载供电的优先权高于充电器,为了防止输入过载会适当降低充电电流。充电电流还受控于热管理电路。先进的电池温度监测功能可自动调整充电电流和终止电压。

评估板安装了MAX8934A,也可用于评估MAX8934B、MAX8934C、MAX8934D和MAX8934E,利用MAX8934_替代MAX8934A (U1)即可。订购评估板时可申请MAX8934_免费样品。

应用

  • 数码相机和数字摄像机
  • 手持游戏系统
  • PDA、掌上电脑和无线终端
  • 便携式多媒体、MP3播放器和PND

MAX8934AEVKIT
MAX8934A、MAX8934B、MAX8934C、MAX8934D和MAX8934E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8934E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览