MAX8677C

量产

1.5A、USB/AC适配器双输入充电器与智能电池选择器

经过优化的智能电源控制器,在支持系统负载供电的同时能够从USB/交流适配器获取最高的充电速率

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的充电器和智能电源选择器
  • 无需外部MOSFET
  • 公用或独立的USB和交流适配器输入
  • 系统可在电池无电或无电池的情况下工作
  • 自动在交流适配器/USB/电池之间切换
  • 超过交流适配器额定值的峰值负载电流可由电池提供
  • 16V输入过压保护
  • 系统与电池间开关的电阻为40mΩ
  • 具有温度调节功能,可防止芯片过热
  • /PREQ、/CHG、/DOK、/UOK和/FLT指示器
  • 4.35V (典型值) SYS稳定电压
MAX8677C
1.5A、USB/AC适配器双输入充电器与智能电池选择器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
线性电池充电器 7
MAX8677A 量产 1.5A、USB/AC适配器双输入充电器与智能电源选择器
MAX8934A 量产 双输入线性充电器,具有智能电源选择器,提供高级电池温度监测
MAX8934B 量产 双输入线性充电器,具有智能电源选择器,提供高级电池温度监测
MAX8934C 量产 双输入线性充电器,具有智能电源选择器,提供高级电池温度监测
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8677C的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览