MAX8904

量产

带有I²C接口的高效电源管理IC,用于2节Li+电池供电设备

高度集成的PMIC,优化用于POS终端

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 3.4V至13.2V输入电压范围
  • 1MHz、效率高达90%、同步DC-DC降压转换器
  • 1V2、1V8和ADJ电源转换器与3V3和5V0异相工作
  • 工作在667kHz升压转换器提供高达32V输出电压,可驱动多达8个WLED
  • 所有电源转换器采用内部补偿
  • 快速电源瞬态响应和负载瞬态响应
  • 所有电源转换器输出具有内部软启动和短路保护功能
  • 输入过压和反接保护
  • 基于250ms定时器的故障保护用于过载、短路故障
  • I²C串口用于开/关控制、输出电压设定、WLED电流设定、GPIO设置、故障监测
  • 在整个工作电压和温度范围内,待机电流< 15µA
  • 紧凑的56引脚、7mm x 7mm TQFN封装
MAX8904
带有I²C接口的高效电源管理IC,用于2节Li+电池供电设备
MAX8904: Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多拓扑DC/DC 1
MAX8682 量产 尺寸最小、6通道、2节Li+电池供电的PMIC,用于数字SLR摄像机
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX8904EVKIT

MAX8904评估板

特性和优点

  • 3.4V至13.2V输入电压范围
  • 1MHz、效率高达90%、同步DC-DC降压转换器
  • 1V2、1V8和ADJ电源转换器与3V3和5V0异相工作
  • 工作在667kHz升压转换器提供高达32V输出电压,可驱动多达8个WLED
  • 所有电源转换器采用内部补偿
  • 快速电源瞬态响应和负载瞬态响应
  • 所有电源转换器输出具有内部软启动和短路保护功能
  • 输入过压和反接保护
  • 基于250ms定时器的故障保护用于过载、短路故障
  • I²C串口用于开/关控制、输出电压设定、WLED电流设定、GPIO设置、故障监测
  • 待机电流< 10μA
  • 紧凑的56引脚、7mm x 7mm TQFN封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX8904评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX8904电源管理IC。MAX8904评估板工作在3.4V至13.2V输入电压范围,由I²C接口控制。MAX8904包括5路降压转换器(1V2、1V8、3V3、5V0和ADJ)、一路WLED升压转换器(BST)、一个限流开关(CLS)、一个差分输入检流放大器(CSA)、一个漏极开路低电平有效输出的比较器(CMP)和8位GPIO端口。MAX8904可控制外部n-MOSFET,用于输入过压保护(典型值13.5V);也可控制一个外部p-MOSFET,用于下游电路的电源反接保护(高达-28V)。可通过I²C接口设置ADJ电源电压和BST稳压器(电压源模式)输出电压,以及BST稳压器(WLED电流调节器模式)电流、GPIO控制,还可控制使能/禁用ADJ、5V0、BST、CSA、CMP和CSA模块。

MAX8904评估板还提供Windows® 2000,Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,利用简捷的图形用户界面(GUI)评估MAX8904功能。为评估MAX8904,需要同时定购MAX8904评估板和MINIQUSB+命令模块。

应用

  • 数字SLR摄像机
  • 数字摄像机
  • 销售终端机(POS)
  • 超便携移动PC

MAX8904EVKIT
MAX8904评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8904的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览