MAX8682
量产尺寸最小、6通道、2节Li+电池供电的PMIC,用于数字SLR摄像机
尺寸最小的DSLR电源方案
- 产品模型
- 2
产品详情
- 4V至14V输入电压范围
- 内置MOSFET H桥转换器,效率高达94%
- H桥转换器输出纹波具有较低波动
- 专有的H桥技术,消除了模式转换期间的电压毛刺
- 通道1至通道5具有内部补偿
- 快速电源瞬态响应和负载瞬态响应
- 所有转换器具有真关断
- 所有输出具有内部软启动和短路保护功能
- 独立开/关控制
- 故障屏蔽
- ±2%固定LED电流,用于驱动6个白光LED
- 2%开关频率精度
- 3µA关断电流
- 小尺寸、48引脚、6mm x 6mm TQFN封装
MAX8682电源管理IC (PMIC)为数码单反(DSLR)相机提供紧凑、完备的电源解决方案。内置开关的6路DC-DC转换器以高达94%的效率产生DSLR相机系统所需的主要电源电压。2个H桥和3个降压型DC-DC转换器具有内部补偿,轻载状态下,开关仅在必要时工作,有效提高工作效率。H桥通道采用Maxim专有的H桥技术,支持所有工作模式之间的无缝切换,消除了H桥转换器竞争产品中常常出现的电压毛刺。
所有6路转换器都具有真关断(True Shutdown™)短路保护以及过载保护。为防止硬件短路时电流失控,如果输出电压在启动后的任何时候降至1.25V以下,通道1和通道2将立即闭锁。白光LED升压转换器提供恒流和调光控制。如果在白光LED转换器的输出电容检测到短路条件,则仅关闭相应的转换器。如果在其它任意输出检测到至少66ms的短路或过载条件,将关闭PMIC的所有转换器。
应用
- 2节Li+电池DVC
- 数字SLR摄像机
参考资料
可靠性数据 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX8682ETM+ | 48-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX8682ETM+T | 48-LFCSP-6X6X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 9, 2023 - 2276A WAFER FAB |
||
MAX8682ETM+ | 量产 | |
MAX8682ETM+T | 量产 |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8682的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论