MAX8840

量产

超低噪声、高PSRR、低压差、150mA线性稳压器,µDFN封装

超低噪声、低压差、150mA线性稳压器,整体尺寸仅有3.9mm²,性能指标不受任何影响

产品模型
15
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 节省空间的µDFN (1mm x 1.5mm x 0.8mm)封装
  • 在100Hz至100kHz带宽时,具有11µVRMS输出噪声(MAX8840)
  • 在1kHz时,PSRR为78dB (MAX8840)
  • 120mA负载电流时压降为120mV
  • 仅需1µF陶瓷电容器即可适应任何负载
  • 保证150mA输出
  • 仅需输入电容和输出电容(MAX8841)
  • 输出电压:1.5V、1.8V、2.5V、2.6V、2.7V、2.8V、2.85V、3V、3.3V、4.5V (MAX8840/MAX8841)或可调节(MAX8842)
  • 地电流低至40µA
  • 优异的负载/线路瞬态
  • 过流和热保护
MAX8840
超低噪声、高PSRR、低压差、150mA线性稳压器,µDFN封装
MAX8840、MAX8841、MAX8842:典型工作电
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
正线性稳压器(LDO) 6
MAX8883 量产 双路、低噪声、低压差、160mA线性稳压器,SOT23封装
MAX8878 量产 低噪声、低压差、150mA线性稳压器,引脚兼容于'2982
MAX8882 推荐新设计使用 双路、低噪声、低压差、160mA线性稳压器,SOT23封装
MAX8877 量产 低噪声、低压差、150mA线性稳压器,引脚兼容于'2982
MAX8868 量产 低噪声、低压差、150mA线性稳压器,SOT23封装
MAX8867 量产 低噪声、低压差、150mA线性稳压器,SOT23封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8840的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览