MAX8785A

过期

全桥CCFL控制器,用于压电变压器

全桥CCFL控制器,支持压电变压器背光电源设计

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 谐振、全n沟道全桥拓扑
  • 宽输入电压范围(4.5V至28V)
  • 频率扫描保证CCFL启动
  • 前馈控制具有优异的电源瞬态响应
  • 可编程最大开关频率
  • 模拟或数字DPWM
  • 灯管断开检测,带有可调超时周期
  • 故障保护,带有可调超时周期
  • 一次侧限流,带有RDS(ON)检测
  • 强力栅极驱动器,支持大尺寸外部MOSFET
  • 28引脚薄型QFN封装
MAX8785A
全桥CCFL控制器,用于压电变压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX8751 固定频率、全桥、CCFL逆变控制器
MAX8759 低成本SMBus CCFL背光控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8785A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览