MAX8751

固定频率、全桥、CCFL逆变控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • n沟道MOSFET、低成本、全桥、固定频率逆变拓扑,具有极高效率
  • 谐振模式启辉,确保可靠启动
  • 栅极强驱动,可以在多个灯管中轻松驱动较大的外部MOSFET
  • 可调节DPWM频率,具有同步和相移调节
  • 10:1调光范围,提供精确的模拟接口
  • 灯管移除检测,可调节超时
  • 次级电流限制,可调节超时
  • 可调节次级电压限制
  • 可调节DPWM上升、下降时间
  • 宽输入电压范围(6V至28V)
  • 32引脚TQFN封装
MAX8751
固定频率、全桥、CCFL逆变控制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX8759 低成本SMBus CCFL背光控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8751的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论