MAX8759

低成本SMBus CCFL背光控制器

集成背光控制器,采用谐振全桥逆变架构,用于驱动CCFL

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采用SMBus、PWM接口或者环境光线传感器实现精确的亮度控制
  • 10:1亮度调节范围,256级分辨率
  • 谐振工作模式
    • 近似正弦的灯电流波形,灯寿命更长
    • 可靠启辉
    • 较高的电能-光能转换效率
  • 宽输入电压范围(4.5V至28V)
  • 输入前馈,实现出色的电源抑制
  • ±2.5%灯电流调节精度
  • 可调DPWM频率,精度为1.5%
  • 双路灯电流反馈输入
  • 全面的故障保护
    • 次级电压限制
    • 初级电流限制,采用无损耗检测
    • 灯移除保护,带有可调超时
    • 次级短路保护
  • 小型、28引脚、5mm x 5mm薄型QFN封装
MAX8759
低成本SMBus CCFL背光控制器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX1995 高效率、宽亮度范围、CCFL背光控制器
MAX1895 高效率、宽亮度范围、CCFL背光控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8759的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览