MAX8760
MAX8760
量产双相、Quick-PWM控制器,用于AMD Mobile Turion 64 CPU核电源
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 双相、Quick-PWM控制器
- 在整个输入范围、负载变化范围和工作温度范围内,提供±0.75%的VOUT精度(1.3V)
- 增益和失调可调的有源电压定位技术
- 6位板上DAC:0.375V至1.55V的输出电压范围
- 可选择的100kHz/200kHz/300kHz/550kHz开关频率
- 4V至28V的电池输入范围
- 摆率控制
- 驱动大电流同步整流MOSFET
- 欠压保护和热保护
- 顺序上电和定时
- 可选挂起电压
- 软启动和软关断
- 可选择单相或双相跳脉冲
MAX8760是双相、Quick-PWM™降压控制器,用于6位 VID AMD Mobile Turion™ 64 CPU核供电。双相工作模式降低了输入电流纹波和输出电压纹波,同时也简化了外部元件的选择和电路板布线。Quick-PWM控制技术提供高速负载电流阶跃瞬态响应。MAX8760采用增益和失调可调的有源电压定位技术,降低了功耗,也降低了对大容量输出电容的需求。
MAX8760可提供两种不同类型的笔记本CPU核供电方案:直接由电池降压或由5V系统电源降压,产生核电压。单级转换方式允许这个器件直接对高压电池组进行降压,可获得极高的效率;两级转换方案(对5V系统电源,而不是电池进行降压)可工作在更高的开关频率,使系统具有尽可能小的物理尺寸。
MAX8760符合AMD台式计算机和移动CPU的规范要求。开关调节器具有软启动、顺序上电和软关断功能。MAX8760还具有独立的四级逻辑电平输入,用于设置挂起电压(S0,S1)。
MAX8760包括输出欠压保护、热保护和电压调节器电源就绪(VROK)指示。当这些保护电路检测到任何故障时,控制器被关断。
MAX8760采用小尺寸、40引脚、6mm x 6mm、薄型QFN封装。对于其它CPU平台的供电方案,请参考引脚兼容的MAX1544数据资料。
应用
- 6位VID AMD Mobile Turion 64 CPU
- 多相CPU核电源
- 服务器/台式计算机
- 电压定位降压型转换器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX8760ETL+ | 40-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX8760ETL+T | 40-LFCSP-6X6X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8760的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论