MAX1544
双相、Quick-PWM控制器,用于AMD Hammer CPU核电源
产品详情
- 双相Quick-PWM控制器
- 在整个输入范围、负载变化范围和工作温度范围内,提供±0.75%电压输出精度(1.3V)
- 增益和失调可调节的有源电压定位
- 5位板上DAC:0.675V至1.55V可调输出电压范围
- 100kHz/200kHz/300kHz/550kHz开关频率选择
- 4V至28V电池输入电压范围
- 可调压摆率控制
- 驱动大电流同步整流MOSFET
- 可选输出电压过压保护
- 欠压保护和过热保护
- 顺序上电和定时
- 可选挂起电压
- 软关断
- 可选单相或双相脉冲跳频
MAX1544是双相、Quick-PWM™、降压控制器,适用于AMD Hammer™ CPU核供电。双相工作降低了对输入电流纹波的要求和减小了输出电压纹波,同时也简化元件选择和线路板布局。Quick-PWM控制技术为负载电流瞬变提供快速响应。MAX1544带有增益和失调可调的有源电压定位,降低了功耗和对大尺寸输出电容的要求。
MAX1544适用于两种不同类型的笔记本CPU核应用:直接由电池降压或由5V系统电源降压得到核电压。单级转换方式允许这些器件直接对高电压电池组进行降压,可提供极高的效率。两级转换方式(对5V系统电源、而不是电池进行降压)工作在更高的开关频率,提供更小的物理尺寸。
MAX1544符合AMD台式机和移动CPU的规范要求。开关调节器具有软启动、顺序上电和软关断功能。MAX1544还具有独立的四级逻辑电平输入,用来设定挂起电压(S0-S1)。
MAX1544包括输出欠压保护(UVP)、过热保护和电压调节器电源就绪(VROK)输出。当这些保护机制中的任何一个监测到故障时,控制器将被关断。此外,MAX1544还具有过压保护机制。
MAX1544采用小尺寸、40引脚、6mm x 6mm的薄型QFN封装。其他CPU平台请参考引脚兼容的MAX1519/MAX1545和MAX1532/MAX1547数据资料。
应用
- AMD Hammer台式机或笔记本PC
- 多相CPU核电源
- 服务器/台式计算机
- 电压定位降压型转换器
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX1712 | 高速、数字可调、降压型控制器,用于笔记本电脑 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1544的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论