MAX8734A
量产高效率、四路输出、主电源控制器,用于笔记本电脑
高效率、四路输出、主电源控制器,用于笔记本电脑
- 产品模型
- 2
产品详情
MAX8732A/MAX8733A/MAX8734A双路、降压型、开关模式电源(SMPS)控制器能够在电池供电系统中产生逻辑供电电压。MAX8732A/MAX8733A/MAX8734A内含两个脉宽调制(PWM)控制器,提供2V至5.5V可调输出或5V和3.3V固定输出。这些器件具有两路线性稳压器,提供始终有效的5V和3.3V输出。每个线性稳压器的输出电流高达100mA,而且线性稳压器可自动地自举到主SMPS输出。MAX8732A/MAX8733A/MAX8734A具有板上上电排序、电源就绪(PGOOD)输出、数字软启动以及内部软关断输出放电功能(防止关断时产生负压)。此外,当VCC降至其UVLO设置门限以下时(且输出被使能),输出变为高阻态。
利用Maxim专有的Quick-PWM™快速响应、恒导通时间PWM控制技术,无需检测电阻即可提供100ns的负载瞬变响应时间,同时可保持开关频率相对恒定。独特的超声波跳脉冲模式可使开关频率保持在25kHz以上,从而消除了音频应用中的噪声。其它特性还包括:跳脉冲模式,能够在轻载应用中保持最高的转换效率;固定频率PWM模式,可在对噪声敏感的应用中降低RF干扰。
MAX8732A提供200kHz/5V和300kHz/3.3V SMPS,可实现更高的效率;MAX8733A具有400kHz/5V和500kHz/3.3V SMPS,适用于“薄而轻”的应用;MAX8734A具有引脚可选择的开关频率,允许5V/3.3V SMPS工作在200kHz/300kHz或400kHz/500kHz开关频率下。MAX8732A/MAX8733A/MAX8734A采用28引脚、QSOP封装,可工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。
MAX8732A/MAX8733A/MAX8734A是MAX1777/MAX1977/MAX1999系列器件引脚兼容的升级产品。MAX1999评估板(EV kit)可用来评估MAX8732A/MAX8733A/MAX8734A。
应用
- 3节至4节Li+电池供电设备
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑
- PDA与移动通信装置
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX8734AEEI+ | 28-QSOP-150_MIL | ||
MAX8734AEEI+T | 28-QSOP-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8734A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论