MAX1777

高效率、四路输出、主电源控制器,用于笔记本电脑

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 无需检流电阻(MAX1999)
  • 利用检流电阻提供精确的电流检测(MAX1777/MAX1977)
  • 1.5%输出电压精度
  • 3.3V和5V、100mA自举线性稳压器
  • 内部软启动和软关断输出放电
  • Quick-PWM提供100ns负载瞬态响应
  • 3.3V和5V固定输出或可调输出(Dual Mode™)
  • 4.5V至24V输入电压范围
  • 超声脉冲跳频模式(最小25kHz)
  • 电源就绪状态(PGOOD)指示
  • 过压保护使能/禁止
  • MAX1777
    高效率、四路输出、主电源控制器,用于笔记本电脑
    提问

    参考资料

    了解更多

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    产品 1
    MAX1630 多输出、低噪声电源控制器,用于笔记本电脑
    外部电源开关降压控制器 1
    MAX1901 量产 500kHz、多输出、低噪声、电源控制器,用于笔记本电脑
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1777的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览