MAX1678

量产

1节至2节电池、低噪声、高效率、升压型DC-DC转换器

高效1节电池升压转换器,用于寻呼设备

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 0.87V保证启动
  • 效率高达90%
  • 内部同步整流器(无外部二极管)
  • 超小型µMAX封装,1.1mm高
  • 37µA静态电流(1.5V电池为85µA)
  • 2µA逻辑控制关断
  • 电源故障检测器
  • Dual Mode™输出:固定3.3V
  • 双模式可调2V至5.5V
  • 对于1节电池输入,3.3V时输出电流为45mA
  • 对于2节电池输入,3.3V时为90mA输出电流
  • 电感阻尼开关可抑制EMI
MAX1678
1节至2节电池、低噪声、高效率、升压型DC-DC转换器
MAX1678:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1678EVKIT

MAX1678评估板

特性和优点

  • 输入范围:0.87V至 VOUT
  • 同步整流,无需外部二极管
  • 3.3V输出电压(或可调)
  • 100mA输出
  • 90%效率
  • 关断电流:2µA
  • 小型表面贴装元件
  • 电感阻尼开关可抑制EMI

产品详情

TMAX1678评估套件(EV套件)在输入电压低至0.7V时,可保证在0.87V下启动,并提供3.3V稳压输出。输入源可以是1节或2节电池或直流电源。效率通常为90%,输出负载高达100mA。

该套件使用表面贴装元件,并经过装配完成和测试以进行快速评估。跳线用于选择可调输出电压和关断控制。

应用

  • 寻呼机
  • 个人医疗监护仪
  • 定点设备
  • 遥控器
  • 单节电池供电的设备

MAX1678EVKIT
MAX1678评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max1678的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览