MAX86174A

量产

出色的光学脉搏血氧仪和心率传感器AFE,助力实现可穿戴健康

业界针对空间受限可穿戴设备的较小PPG AFE

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的光学数据采集系统
  • 身体可穿戴设备的超低功耗操作
    • 低功率操作、光读出信道< 11µA(典型值),每秒25帧
    • 暴露整合期从14.6µs至117.1µs
    • 低关断电流< 1µA(典型值)
  • 卓越的顶端动态范围>白卡环回测试中93dB(奈奎斯特采样到采样差异)
  • 扩展的动态范围高达111dB(平均和片外滤波),使手腕/胸部的SpO2
  • 支持帧速率从1fps到2048fps
  • 高分辨率20位电荷积分ADC
  • 支持突发平均和抽取平均模式
  • 片上12Hz低通滤波器可提高信噪比并降低持续心率的功率测量
  • 支持多参数测量的两个PD输入
  • 支持由两个8位LED电流驱动器生成的四个LED驱动器输出引脚
  • 低暗电流噪声< 50pARMS(117.1µs积分时间内的样本间差异)
  • 卓越的环境范围和抑制能力
    • 200µA环境光电二极管电流
    • >120Hz时70dB环境抑制(突发平均值> 2)
  • 小型1.67mm x 1.78mm,0.4mm球距,4 x 4 WLP封装
  • -40°C至+85°C工作温度范围
MAX86174A
出色的光学脉搏血氧仪和心率传感器AFE,助力实现可穿戴健康
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
光学AFE 3
MAX86170A 推荐新设计使用 出色的光学脉搏血氧仪和心率传感器AFE,助力实现可穿戴健康
MAX86170B 量产 低噪声AFE可用于脉搏血氧仪和心率传感器
MAX86171 量产 业内一流的光学脉搏血氧仪和心率传感器AFE可用于可穿戴健康设备
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
MAX86174EVSYS

MAX86174A评估系统

特性和优点

  • 用于评估MAX86174A的便利平台
  • 易于接触测试点
  • 实时监控和绘图
  • 数据记录功能
  • 低功耗蓝牙
  • 兼容Windows®10的GUI软件

产品详情

MAX86174评估套件(EV套件)提供平台来评估具有光电容积脉搏波(ECG)测量功能的MAX86174A的功能和特性。该评估系统能够采用灵活的硬件和软件配置,帮助用户快速学习如何配置和优化他们应用中的MAX86174A。

MAX86174A是一款超低功耗PPG模拟前端解决方案,具有两个光学读出通道,支持多达4个LED和2个光电二极管输入。欲了解更多信息,请参阅MAX86174A数据手册。

MAX86174评估系统包含两块电路板。MAXSENSORBLE_EVKIT_B是微控制器(MCU)板,MAX86174A_OSB_EVKIT_B则是包含MAX86174A的传感器板。要使能PPG测量功能,传感器板需包含3个LED(红色、绿色和红外光,都集成在一个封装中:OSRAM SFH7016)、3个独立的光电二极管(Vishay VEMD8080)和1个加速度计。该评估系统由随附的LiPo电池供电。该评估系统使用Windows(Win BLE)自带的蓝牙与MAX86174GUI(已安装在用户系统中)通信。该评估系统配备最新固件,但集成可编程电路板MAXDAP-TYPE-C,以防需要更换固件。

应用

  • 人体的水合作用
  • 临床准确性
  • 心率变异性
  • 最大耗氧量(最大VO2)
  • 肌肉和组织氧饱和度(SmO2和StO2)
  • 光学心率
  • 优化检测性能
  • 氧饱和度(SpO2)
  • 适合手腕、手指、耳朵和其他位置
  • 适用于健身、健康和医疗应用的可穿戴设备

MAX86174EVSYS
MAX86174A评估系统

最新评论

近期浏览