MAX1558H

量产

双路、3mm x 3mm、1.2A/可编程电流USB开关,带有自动复位功能

尺寸最小的双USB开关,每路可通过高达1.2A电流,采用3mm x 3mm TDFN封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 55mΩ开关导通电阻
  • 小尺寸、10引脚3mm x 3mm TDFN封装
  • 14%精密电流限制
  • 故障排除后自动重启
  • 最高1.2A的可编程电流
  • 热过载保护
  • 内嵌20ms故障屏蔽电路
  • 符合所有USB规范
  • 2.7V至5.5V电源范围
  • 独立的故障指示输出
  • 禁用时阻断反向电流
  • 15kV ESD保护(带电容)
MAX1558H
双路、3mm x 3mm、1.2A/可编程电流USB开关,带有自动复位功能
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
USB电源开关 6
MAX1823 量产 双路、USB开关,带有故障屏蔽及自复位功能
MAX1940 量产 三路USB开关,带有自动复位和故障屏蔽
MAX1946 量产 单路USB开关,带有自动复位和故障屏蔽,微型TQFN封装
MAX1562 量产 可编程4A USB限流开关,带有自动复位和故障屏蔽功能
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1558H的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览