MAX8572

量产

高效LCD boost电路,可真正关断

首款提供完备保护的LCD、OLED电源,SOT23封装

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 15V或可调节输出电压,最高达28V
  • 安全特性在输出故障时进行保护
  • 单节Li+电池供电,提供20V电源时,电流可达20mA
  • True Shutdown
  • 87%的效率
  • 800kHz开关频率
  • 小尺寸、6引脚SOT23封装和µDFN (MAX8570)封装
MAX8572
高效LCD boost电路,可真正关断
MAX8570、MAX8571、MAX8572、MAX8573、MAX8574、MAX8575:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关升压稳压器 2
MAX1605 量产 内置30V开关的LCD偏置电源
MAX1606 量产 具有True Shutdown功能的28V内部开关LCD偏置电源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX8571EVKIT

MAX8570、MAX8571、MAX8572、MAX8573、MAX8574、MAX8575评估板

特性和优点

  • 18V输出电压,可调范围为:VCC至28V
  • 内置安全保护功能,输出故障时提供保护
  • True Shutdown™
  • 效率达87%
  • 高达800kHz的开关频率
  • 0.01µA关断电流
  • 经过完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX8571评估板(EV kit)含有完全装配并经过测试的电路,用来评估 MAX8571升压转换器。该电路工作在2.7V至5.5V输入范围,可提供稳定的18V输出电压和高达10mA的电流。通过改变评估板上电阻值的大小,可以在VCC至28V范围内调节输出电压。MAX8571评估板留出了一个未使用的电路区域,以容纳较大的电感和二极管,用于限流值较高的MAX8574和MAX8575。这两个电路都可评估MAX8570系列的任意器件。

    应用

    • 蜂窝电话/无绳电话
    • 手持终端
    • LCD偏置发生器
    • 数字助理
    • 掌上电脑
    • PDA及其它手持设备
    • 聚合物LED (OLED)

    MAX8571EVKIT
    MAX8570、MAX8571、MAX8572、MAX8573、MAX8574、MAX8575评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 max8572的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览