MAX1606

量产

具有True Shutdown功能的28V内部开关LCD偏置电源

LCD偏置电源使用内部开关提供高达28V的电压和真正关断功能

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可调输出电压高达28V
  • 单个锂离子电池提供20V时电流为20mA
  • 真正关断(输出与输入断开)
  • 输出短路保护
  • 效率:88%
  • 开关频率高达500kHz
  • 可选电感电流限制(125mA、250mA或500mA)
  • 关断电流:0.1µA
  • 8引脚µMAX封装
MAX1606
具有True Shutdown功能的28V内部开关LCD偏置电源
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX1606EVKIT

MAX1606评估板

特性和优点

  • 输入电压
    • +0.8V 至 +5.5V (VIN)
    • +2.4V 至 +5.5V (VCC)
  • 输出电压
    • +18V输出,高达20mA(根据配置)
  • 真正关断(输出与输入断开)
  • 输出电压可通过电阻调节
  • 可调电感限流设置
  • 内部MOSFET开关
  • IC关断电流:1µA(最大值)
  • 开关频率高达500kHz
  • 表贴元件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1606评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板,包含一个升压开关转换器,可产生正电压以驱动低功耗LCD显示器。该电路配置为+18V输出电压并提供高达20mA的电流。通过选择不同的元件可以实现更高的输出电压。

该IC的工作电源电压范围为+2.4V至+5.5V,但可以在输出端将低至+0.8V的电池电压升压至高达+28V。该IC还提供将输出与输入断开的真正关断模式。根据配置,该评估套件可用于评估三种不同的电感限流值。

 

应用

  • 数据采集

MAX1606EVKIT
MAX1606评估板

参考电路

Figure 1. MAXREFDES1018 hardware.
MAXREFDES1018 参考设计

Boost, Single-Output, DC-DC Converter, 1V to 3.3V Input, 13.5V/6mA Output Using MAX1606

特性和优点

Features

  • Adjustable Output Voltage Up to 28V
  • 20mA at 20V from a Single Li+ Battery
  • True Shutdown (Output Disconnected from Input)
  • Output Short-Circuit Protection
  • Up to 88% Efficiency
  • Up to 500kHz Switching Frequency
  • 0.1µA Shutdown Current
  • 8-Pin µMAX Package
MAXREFDES1018
Boost, Single-Output, DC-DC Converter, 1V to 3.3V Input, 13.5V/6mA Output Using MAX1606

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1606的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览