MAX8571
量产高效LCD boost电路,可真正关断
首款提供完备保护的LCD、OLED电源,SOT23封装
- 产品模型
- 2
产品详情
- 15V或可调节输出电压,最高达28V
- 安全特性在输出故障时进行保护
- 单节Li+电池供电,提供20V电源时,电流可达20mA
- True Shutdown
- 87%的效率
- 800kHz开关频率
- 小尺寸、6引脚SOT23封装和µDFN (MAX8570)封装
MAX8570系列LCD升压转换器采用内部n沟道开关和p沟道输出隔离开关。这些转换器采用2.7V至5.5V的电源电压,输出可达28V。
独一无二的控制技术能够在各种负载条件下提供最高的转换效率。内部MOSFET开关减少了外部元件的数量,高开关频率(800kHz)允许使用微小的表面贴封装元件。具有三种电流限制选项,MAX8570和MAX8572采用110mA的电流限制以减小低电流应用中的波纹干扰和元件尺寸。对于大功率应用,MAX8574和MAX8575使用500mA电流限制,在20V时可提供20mA电流。MAX8571和MAX8573采用250mA的电流限制,以便在波纹干扰和功耗指标间取得平衡。内部保护电路在发生故障时保护内部开关和后续元件。
其他的特性还包括低静态电流和省电的True Shutdown™模式。MAX8570/MAX8571/MAX8574可以让用户在3V至28V之间设置输出电压,MAX8572/MAX8573/MAX8575有一个预设的15V输出。这些升压转换器十分适合要求低电流的小尺寸LCD显示器及其他应用。MAX8571备有评估板,有助于加快设计进程。
应用
- 蜂窝电话/无绳电话
- 手持终端
- LCD偏置发生器
- 数字助理
- 掌上电脑
- PDA及其它手持设备
- 聚合物LED (OLED)
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX8571EUT+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX8571EUT+T | Small-Outline Transistor Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 9, 2023 - 2276A WAFER FAB |
||
MAX8571EUT+ | 量产 | |
MAX8571EUT+T | 量产 | |
2月 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX8571EUT+ | 量产 | |
MAX8571EUT+T | 量产 | |
6月 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
MAX8571EUT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8571的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论