MAX8552

量产

高速、宽输入范围、单相MOSFET驱动器

高速、宽输入、单相MOSFET驱动器,静态电流0.1µA,6V至24V输入,适用于高性能台式机、服务器和笔记本电脑

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 单相同步驱动器
  • 高达24V (最大)输入电压
  • 工作温度中关断模式下0.1µA (典型)静态电流
  • 0.5Ω/1.0Ω/0.7Ω/1.3Ω ROUT驱动器
  • 12ns (典型)传输延迟
  • 3000pF负载下,11ns (典型)的上升/下降时间
  • 自适应“死区时间”及用户可编程延迟模式
  • TDFN封装时工作达2MHz
  • µMAX封装时工作达1.2MHz
  • 使能功能
  • TTL和CMOS兼容的逻辑输入
  • 采用节省空间的薄型DFN封装
MAX8552
高速、宽输入范围、单相MOSFET驱动器
MAX8552:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 5
MAX8523 高速、双相栅极驱动器,用于多相、降压型转换器
MAX8524 2至8相VRM 10/9.1 PWM控制器,提供精密的电流分配和快速电压定位
MAX8525 2至8相VRM 10/9.1 PWM控制器,提供精密的电流分配和快速电压定位
MAX1938 双相、台式机CPU核电源控制器,带有受控的VID调节
MAX1939 双相、台式机CPU核电源控制器,带有受控的VID调节
外部电源开关降压控制器 1
MAX1937 过期 双相、台式机CPU核电源控制器,带有受控的VID调节
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8552的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览