MAX8523
高速、双相栅极驱动器,用于多相、降压型转换器
高精度、可升级VRD/VRM-10电源芯片组,在服务器、台式机应用中能够减小60%的电容尺寸
Viewing:
产品详情
- 6A峰值栅极驱动电流
- 高达1.2MHz工作频率
- 高达6.5V栅极驱动电压
- 0.5Ω/0.95Ω低端驱动器
- 每相30A输出电流能力
- 自适应的开关同时导通保护
- 用户可编程延迟时间
- TTL和CMOS输入电平兼容
- UVLO保证正确的上电顺序
- 与MAX8524和MAX8525一起可灵活实现2至8相转换器
- 节省空间(4.9mm x 6mm)的16引脚QSOP封装
MAX8523双相栅极驱动器配合MAX8524/MAX8525多相控制器,提供灵活的2至8相CPU内核电压电源。0.5Ω/0.95Ω驱动器电阻允许每相输出电流高达30A。
MAX8523的每个MOSFET驱动器能够驱动3000pF的容性负载,仅有15ns的传输延迟以及11ns的典型上升和下降时间,允许每相工作频率高达1.2MHz。自适应“死区”时间控制低端MOSFET的导通,用户可编程的“死区”时间控制高端MOSFET的导通。这样尽可能地提高了转换器效率,同时允许与各种类型的MOSFET和控制器芯片协同工作。欠压锁定(UVLO)电路保证正确的上电顺序。PWM_信号输入电平与TTL和CMOS逻辑电平兼容。
MAX8523采用节省空间的16引脚QSOP封装,满足-40°C至+85°C的扩展级温度范围。
应用
- 用于Pentium® IV微处理器的核电压电源
- DC-DC调节器模块
- 台式计算机
- 服务器与工作站
- 交换机、路由器和存储器
- 稳压器模块(VRM)
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8523的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论