MAX8548
量产低成本、宽输入范围、降压型控制器,带有折返式限流
2.7V至28V输入、15A、降压型、DC-DC控制器,用于台式机和图形卡供电,具有折返式限流
- 产品模型
- 2
产品详情
- 2.7V至28V输入范围
- 折返短路保护
- 无需额外的偏置电源
- 0.8V至0.83 x VIN输出
- 最高95%的效率
- 低成本的外部器件
- 无需检流电阻
- 全部采用n沟道MOSFET设计
- 自适应栅极驱动器可以消除穿通
- 无损耗的过流与短路保护
- 300kHz开关频率(MAX8545/MAX8546)
- 100kHz开关频率(MAX8548)
- 与MAX1967引脚兼容
- 热关断
MAX8545/MAX8546/MAX8548是电压模式脉宽调制(PWM)、降压型DC-DC控制器,适用于各种对成本要求较高的应用。这些芯片为高端开关和同步整流器提供低成本n沟道MOSFET驱动,不需要外部电流检测电阻。这些器件输出电压可低至0.8V。
MAX8545/MAX8546/MAX8548的输入范围从2.7V至28V,不需要任何额外的偏置电压。输出电压可以在0.8V至0.83 x VIN范围内精确地调节。这些器件可以提供高达95%的效率。通过监测低端MOSFET的RDS(ON)提供无损耗的短路保护与限流保护。MAX8545与MAX8548的电流限制阈值为320mV,MAX8546的电流限制阈值为165mV。所有器件在短路情况下具有限流能力、可有效降低功耗。用集电极开路或低电容、漏极开路器件将COMP/EN引脚拉低,可以使所有器件关断。
MAX8545/MAX8546工作在300kHz下,MAX8548工作在100kHz。MAX8545/MAX8546/MAX8548可配合低成本的铝电解电容使用。输入欠压锁存能够防止芯片工作在电源饱和的状态下,从而避免外部MOSFET过热。内部软启动功能可以抑制浪涌电流。这些器件采用节省空间的10引脚µMAX®封装。
应用
- 电缆调制解调器与路由器
- 台式计算机与台式笔记本
- 图形卡与视频电源
- 网络电源
- 笔记本电脑坞站电源
- PCI Express®电源
- 机顶盒
- 电信电源
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX8548EUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX8548EUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX8548EUB+ | 量产 | |
MAX8548EUB+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max8548的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论