MAX813L
量产低成本、微处理器监控电路
低成本复位 + 看门狗IC
Viewing:
产品详情
- 监控功能集成显著提高了系统可靠性,同时缩小了电路板空间
- µMAX封装
- VCC = 1V时确保低电平有效RESET有效
- 复位脉冲宽度:200ms
- 去抖TTL/CMOS兼容手动复位输入
- 高电平有效复位输出(MAX707/MAX708/MAX813L)
- 精密电源电压监控器
- 4.65V (MAX705/MAX707/MAX813L)
- 4.40V (MAX706/MAX708)
- 电压监控器,监控有无电源故障或低电池电量警告
MAX705–MAX708/MAX813L微处理器(µP)监控电路减少了监控µP系统中的电源和电池功能所需的复杂性和元件数量。与单独的IC或分立元件相比,这些器件显著提高了系统的可靠性和准确性。
MAX705/MAX706/MAX813L提供四种功能:
MAX707/MAX708将看门狗定时器替换为高电平有效复位,除此之外与MAX705/MAX706相同。MAX813L提供RESET而不是低电平有效RESET,除此之外与MAX705相同。
提供两个电源电压监控电平:MAX705/MAX707/MAX813L在电源电压降至4.65V以下时产生复位脉冲,而MAX706/MAX708在电源电压降至4.40V以下时产生复位脉冲。所有四个器件均采用8引脚DIP、SO和µMAX®封装。
应用
- 计算机
- 控制器
- 重要µP电源监控
- 智能仪器
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单电源监控器 7 | ||
MAX6316 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
MAX6317 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
MAX6318 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
MAX6319 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
MAX6320 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
MAX6321 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
MAX6322 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
双电源监控器 3 | ||
MAX6358 | 量产 | 双/三电压微处理器监控电路 |
MAX6359 | 量产 | 双/三电压微处理器监控电路 |
MAX6360 | 量产 | 双/三电压微处理器监控电路 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX813L的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论