MAX77680

量产

3路输出、SIMO升/降压调节器,具有电源排序器和3μA IQ

连续工作、低功耗应用、微型PMIC。单电感提供3路升/降压输出

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 单电感多输出(SIMO)延长电池寿命
    • 300nA关断电流
    • 3.0µA工作静态电流(3路SIMO通道打开)
    • 提高总体系统效率的同时减小尺寸
    • 保证稳压的同时没有压差,优于传统降压调节器
    • 无缝升/降压操作
  • 小尺寸、高效电源方案
    • SIMO调节器提供三路独立通道
    • 2.7V至5.5V输入电压范围,使用单节锂离子电池
    • 0.8V至5.25V输出电压范围(表1)
    • 灵活的电源排序
    • 按键输入,支持硬件使能
    • 复位输出
    • 小尺寸
      • 2.75mm x 2.15mm (最大高度为0.7mm) WLP封装
      • 30焊球、0.4mm焊球间距、6 x 5阵列
      • 15.2mm2总方案尺寸
MAX77680
3路输出、SIMO升/降压调节器,具有电源排序器和3μA IQ
MAX77680, MAX77681: Simplified Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PMIC(DC/DC、PowerPath和电池充电器) 1
MAX77650 量产 超低功耗PMIC集成了3输出SIMO和充电器,优化用于小型Li+电池供电产品
SIMO电压调节器 1
MAX77640 量产 超低功耗PMIC,带3路输出SIMO、150mA LDO和电源排序器
USB电源管理器(PowerPath、电池充电器) 1
MAX77734 推荐新设计使用 带电源路径充电器的超低功耗微型PMIC,适用于小型Li+和150mA LDO
电池充电器+DC/DC 1
MAX77278 量产 超低功耗PMIC,带有3路输出SIMO、优化用于小型Li+电池的电源路径充电器、425mA流入电流源和8路GPIO
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX77681EVKIT

MAX77680/MAX77681 评估板

特性和优点

  • 易于使用
  • GUI驱动I2C接口
  • 完全装配并经过测试
  • 模拟系统负载
  • 板载电子负载,用于SIMO升/降压输出
  • 电子负载具有稳态、瞬态和随机模式
  • 模拟按钮和滑动开关选项

产品详情

MAX77680/MAX77681评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估MAX77680/MAX77681。评估板可方便评估MAX77680/MAX77681资源,包括SIMO和I2C接口。

基于Windows®操作系统的软件提供人性化的图形界面以及基于寄存器的详细界面,用于演示MAX77680/MAX77681的特性。

应用

  • 运动摄像机、可穿戴/随身摄像机
  • 耳戴式设备:蓝牙耳机和耳塞
  • 低功耗物联网(IoT)设备
  • 可穿戴设备:健身、健康和活动监测仪

eval board
MAX77680EVKIT

MAX77680/MAX77681 评估板

特性和优点

  • 易于使用
  • GUI驱动I2C接口
  • 完全装配并经过测试
  • 模拟系统负载
  • 板载电子负载,用于SIMO升/降压输出
  • 电子负载具有稳态、瞬态和随机模式
  • 模拟按钮和滑动开关选项

产品详情

MAX77680/MAX77681评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估MAX77680/MAX77681。评估板可方便评估MAX77680/MAX77681资源,包括SIMO和I2C接口。

基于Windows®操作系统的软件提供人性化的图形界面以及基于寄存器的详细界面,用于演示MAX77680/MAX77681的特性。

应用

  • 运动摄像机、可穿戴/随身摄像机
  • 耳戴式设备:蓝牙耳机和耳塞
  • 低功耗物联网(IoT)设备
  • 可穿戴设备:健身、健康和活动监测仪

MAX77681EVKIT
MAX77680/MAX77681 评估板
MAX77680EVKIT, MAX77681EVKIT: Board Photo
MAX77680EVKIT
MAX77680/MAX77681 评估板
MAX77680EVKIT, MAX77681EVKIT: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max77680的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览