MAX77278
量产超低功耗PMIC,带有3路输出SIMO、优化用于小型Li+电池的电源路径充电器、425mA流入电流源和8路GPIO
超低功耗PMIC,带有3路输出SIMO、优化用于小型Li+电池的电源路径充电器、425mA流入电流源和8路GPIO
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高度集成
- 智能电源选择器Li+/Li-Poly充电器
- 3路输出,SIMO升/降压调节器
- 50mA LDO与SIMO固定空间控制
- 可编程250mA至425mA电流驱动
- 模拟MUX输出,用于电源监测
- 8路GPIO (可配置为一键唤醒和两键关断)
- 低功耗
- 0.3µA待机电流
- 16µA工作电流
- 充电器优化用于小尺寸电池
- 可编程快充电流:7.5mA至300mA
- 可编程电池调节电压:3.6V至4.6V
- 可编程终止电流:0.375mA至45mA
- JEITA电池温度监测器调节充电电流和电池调节电压,实现安全充电
- 高度灵活性和可配置
- I2C兼容接口
- 8路GPIO
- 提供工厂OTP选项
- 小尺寸
- 3.15mm x 2.15mm x 0.7mm
- 35焊球、0.4mm焊距、7x5焊球阵列、WLP封装
- 总体方案尺寸较小(24mm2)
MAX77278提供高度集成电池充电和电源方案,用于尺寸和效率至关重要的低功耗应用。器件具有单电感多输出(SIMO)升/降压调节器,提供三路独立可编程电源轨,采用单电感,最大程度减小方案尺寸。50mA LDO提供纹波抑制,适用于音频和其它噪声敏感的应用。高度可配置的线性充电器支持较宽范围的Li+电池容量,包括电池温度监测,进一步提高安全性(JEITA)。
器件也包括其他特性,例如可编程流入电流源(可用于驱动IR-LED)、8路通用输入/输出(GPIO)控制引脚,以及用于访问有用电池充电信号的模拟多路复用(AMUX)输出。双向I2C接口允许配置和检查器件的状态。内部开/关控制器为调节器提供受控的启动顺序,并为器件打开时提供监控功能。丰富的工厂可编程选项允许针对众多应用定制器件,支持较快的上市时间。
应用
- null
- null
- null
- null
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX77278EWB+ | Wafer-Level Package 5x7 Bump, Full Array | ||
MAX77278EWB+T | Wafer-Level Package 5x7 Bump, Full Array |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max77278的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论