MAX776
量产-5V/-12V/-15V或可调、高效率、低IQ、反相、DC-DC控制器
负压LCD偏置电源,可产生极高的负电源电压,输出电流高达1A
- 产品模型
- 5
产品详情
MAX774/MAX775/MAX776反相开关稳压器在负载电流的三个数量级范围内提供高效率。专门设计的限流、脉冲频率调制(PFM)控制方案提供了脉冲宽度调制的优势(重负载时效率高),同时使用的电源电流小于100µA(PWM转换器的电源电流为2mA至10mA)。因此它们在宽负载范围内具有高效率。
这些IC还使用小型外部元件;高开关频率(高达300kHz)允许其使用直径小于5mm的表面贴装磁性元件。
MAX774/MAX775/MAX776的输入电压范围为3V至16.5V,预设输出电压分别为-5V、-12V和-15V。用户也可使用两个电阻调节输出电压。最大VIN - VOUT差分电压仅受所选外部开关晶体管的击穿电压限制。
这些反相器使用外部P沟道MOSFET开关,因此可以为高达5W的负载供电。如果需要更低的功率,可使用带板载MOSFET的MAX764/MAX765/MAX766反相开关稳压器。
应用
- 电池供电应用
- 数据通信
- 高效率DC-DC转换器
- LCD偏置发生器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX776CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX776CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX776CSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX776ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX776ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX776CSA+ | 量产 | |
MAX776CSA+T | 量产 | |
MAX776ESA+ | 量产 | |
MAX776ESA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
反相稳压器 1 | ||
MAX764 | 量产 | -5V/-12V/-15V或可调、高效率、低IQ、DC-DC反相器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max776的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论