MAX775
量产-5V/-12V/-15V或可调、高效、低IQ反相DC-DC控制器
负LCD偏置电源能够产生非常高的负电压,提供高达1A的电流
- 产品模型
- 4
产品详情
MAX774/MAX775/MAX776反相开关稳压器可在负载电流的三个十进位范围内提供高效率。独特的限流、脉冲频率调制(PFM)控制方案提供了脉冲宽度调制的优势(重负载下保持高效率),同时使用小于100µA的电源电流(PWM转换器为2mA至10mA)。由此可在很宽的负载范围内保持高效率。
这些IC还使用微型外部元件;其高开关频率(高达300kHz)支持使用直径小于5mm的表面贴装磁性元件。
MAX774/MAX775/MAX776支持3V至16.5V的输入电压,预设输出电压分别为-5V、-12V和-15V。或者,用户可以使用两个电阻器来调节输出电压。VIN - VOUT差分电压最大值仅受所选外部开关晶体管的击穿电压限制。
这些逆变器使用外部P沟道MOSFET开关,因此可以为高达5W的负载供电。如果需要更低的功率,请使用带有板载MOSFET的MAX764/MAX765/MAX766反相开关稳压器。
应用
- 电池供电应用
- 数据通信
- 高效率DC-DC转换器
- LCD偏置发生器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX775CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX775CSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX775ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX775ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX775CSA+ | 量产 | |
MAX775CSA+T | 量产 | |
MAX775ESA+ | 量产 | |
MAX775ESA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
反相稳压器 1 | ||
MAX764 | 量产 | -5V/-12V/-15V或可调、高效率、低IQ、DC-DC反相器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max775的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论