MAX763A
最后购买期限3.3V、降压型、电流模式PWM DC-DC转换器
对于新设计推荐使用性能更好的器件:MAX887替代MAX763A,MAX1684/MAX1685替代MAX748A
- 产品模型
- 4
产品详情
- 负载电流高达500mA
- 支持159kHz至219.5kHz电流模式PWM
- 效率为85%至90%
- 静态电流:1.7mA (MAX748A)
- 静态电流:1.4mA (MAX763A)
- 关断电流:0.2µA
- 22µH预选电感值;无需元件设计
- 过流、软启动和欠压闭锁保护
- 逐周期电流限制
- 8引脚DIP/SO封装(MAX763A)
MAX748A/MAX763A为3.3V输出CMOS、降压型开关稳压器。MAX748A接受3.3V至16V的输入并提供高达500mA的输出电流。MAX763A接受3.3V至11V的输入并提供高达500mA的输出电流。典型效率为85%至90%。静态电源电流为1.4mA (MAX763A),在关断模式下仅为0.2µA。
脉宽调制(PWM)电流模式控制提供准确的输出调节和出色的瞬态响应。在整个线路、负载和温度变化范围内,输出电压精度保持在±5%。固定频率开关操作便于轻松过滤输出纹波和噪声,以及使用小型外部元件。22µH电感适用于大多数应用,因此无需进行磁性元件设计。
MAX748A/MAX763A还具有逐周期电流限制、过流限制、欠压闭锁和可编程软启动保护功能。MAX748A采用8引脚DIP和16引脚宽SO封装;MAX763A采用8引脚DIP和SO封装。
应用
- 5V至3.3V转换
- 蜂窝电话
- 计算机外设
- 手持式计算机
- 便携式仪表
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX763ACSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX763ACSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX763AESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX763AESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX763ACSA+ | 最后购买期限 | |
MAX763ACSA+T | 最后购买期限 | |
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX763AESA+ | 最后购买期限 | |
MAX763AESA+T | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX763A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论