MAX887

量产

100%占空比、低噪声、降压型、PWM DC-DC转换器

内置功率MOSFET和检流电路,减少元件数并节省空间

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 95%效率
  • 输出电流:600mA
  • 逐周期电流限制
  • 低压差、100%占空比运行、500mA时为300mV
  • 内部0.6Ω(典型值)MOSFET
  • 内部同步整流器
  • 高频电流模式PWM
  • 外部同步或内部300kHz振荡器
  • 保证260kHz至340kHz的内部振荡器频率限制
  • 2.5µA关断模式
MAX887
100%占空比、低噪声、降压型、PWM DC-DC转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX887的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览