MAX7369
量产4通道I²C开关/复用器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 4通道、双向总线扩展
- 电平转换
- 低电源电流:6µA (典型值),待机电流:0.1µA (典型值)
- 低导通阻抗:16Ω (典型值)
- 通过I²C通道选择
- I²C兼容标准或快速模式
- 器件地址选择
- 多达4个地址(MAX7367)
- 多达8个地址(MAX7368/MAX7369)
- 总线负载隔离
- 支持时钟扩展、同步和仲裁
- 热插入
- 2.3V至5.5V电源电压范围
- 5V耐压输入
- 从扩展总线(MAX7367/MAX7369)中断
- 硬件复位(MAX7367/MAX7368)
MAX7367/MAX7368/MAX7369系列双向、4通道I²C开关/复用器可扩展主I²C总线至多达4条扩展的总线。1:4复用器MAX7369每次可将主I²C总线切换至一个通道。4通道开关MAX7367/MAX73684每次可将主I²C总线切换至一个或更多个通道。
这些器件通过将I²C扩展至不同通道来隔离总线负载。MAX7367/MAX7368/MAX7369允许多个器件与一个主控制器、多个具有相同I²C地址的器件与同一个主控制器实现通信。通过主I²C总线对器件的内部控制寄存器进行写操作,可以选择通道。
连接至I²C总线上的任何器件都能发送和接收信号。MAX7367/MAX7368/MAX7369对每一个通道的信号发送和接收是透明的,允许存在多个主机。这些器件兼容I²C协议的时钟扩展、同步和多主机同时访问总线时的仲裁机制。
在初始上电期间,所有器件都设置为默认状态。MAX7367/MAX7368具有/RESET输入,允许外部电路在上电之后的任何时刻将MAX7367/MAX7368设置为默认状态。MAX7367/MAX7369具有中断输入,允许扩展总线上的器件向主总线上的主机发送中断信号。
MAX7367/MAX7369提供20引脚TSSOP封装。而MAX7368则提供16引脚TSSOP封装。所有器件都工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 基站
- 蜂窝电话
- 多媒体电子系统
- PC
- RAID
- SAN/NAS
- 服务器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX7369EUP+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX7369EUP+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 9, 2015 - 1481 WAFER FAB |
||
MAX7369EUP+ | 量产 | |
MAX7369EUP+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7369的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论