MAX701
量产电源监测器,带有复位
上电复位 + 手动复位
- 产品模型
- 6
产品详情
- 上电、关断和低电压条件下的低电平有效复位脉冲最小值为200ms
- 用于+5V系统的工厂调整复位阈值
- +5V供电电路无需外部元件或调整
- 去抖手动复位输入
- 预设或可调电压检测(MAX700)
- 可调迟滞(MAX700)
- 8引脚PDIP和窄型SO封装
MAX700/MAX701/MAX702监控电路用于监控微处理器(µP)和数字系统中的电源。VCC电压低至+1V时,MAX700/MAX701/MAX702的低电平有效RESET/RESET输出能处于正确的状态(图4)。当与+5V供电电路一起使用时,它们无需外部元件,也不用进行调整,可实现非常可靠的低成本电路。
MAX702是该系列中的简易器件。当VCC降至4.65V时,低电平有效RESET变为低电平。MAX702还提供去抖手动复位输入。MAX701执行相同的功能,但具有低电平有效RESET和RESET输出。其主要功能是提供系统复位。因此,在低电源电压达到其工作值后,为该电源电压提供有效复位信号,并持续至少200ms。
除了MAX701和MAX702的特性外,MAX700还提供预设或可调电压检测(因此可选择4.65V以外的阈值)以及可调迟滞。所有器件均采用8引脚PDIP和窄型SO封装,支持商用和扩展级温度范围。
应用
- 计算机
- 控制器
- 精确的µP电源监控
- 智能仪表
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX701CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX701CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX701CSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX701EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX701ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX701ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX701CSA+ | 量产 | |
MAX701CSA+T | 量产 | |
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX701ESA+ | 量产 | |
MAX701ESA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX701的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论