MAX6974

量产

24路输出PWM LED驱动器,用于信息板

EZCascasde™ LVDS串行接口,35Mbps数据速率简化了大显示屏的设计与制造,并降低成本

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 24路LED电流吸收输出(三组8路)
  • 使用多路复用器可驱动48个LED
  • 33MHz时钟支持每秒63帧的视频传输
  • 恒流输出校准在6mA至30mA范围可调,调节级数为256
  • EZCascade™接口简化多个驱动器的级联,无需外部缓冲器
  • 12位或14位PWM LED亮度控制
  • 7位或5位显示板PWM亮度控制
  • +3V至+7V LED电源
  • +3.0V至+3.6V逻辑电源
  • LED开路故障检测
  • 可选择看门狗定时器,在连接失效时屏蔽显示器
  • 工作在-40°C至+125°C温度范围
MAX6974
24路输出PWM LED驱动器,用于信息板
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX6975 24路输出PWM LED驱动器,用于信息板
MAX6961 4线串行接口、8 x 8点阵图形LED驱动器
MAX6963 4线串行接口、8 x 8点阵图形LED驱动器
显示驱动器电子器件 5
MAX6960 量产 4线串行接口、8 x 8点阵图形LED驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6974的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论