MAX6893
引脚可设置八/六/四路电源排序器/监控器
Viewing:
产品详情
- 引脚选择或用户可调电压检测器门限
- 专用/RESET和/WDO输出
- 电容可调复位延时和看门狗超时
- 工厂缺省复位延时和看门狗超时
- 最多8个独立、开漏电源良好输出
- 余量禁止和手动复位控制
- -40°C至+85°C工作温度范围
- 小型5mm x 5mm薄型QFN封装
- 外部元件较少
- ±1%门限精度
MAX6892/MAX6893/MAX6894引脚可选,多电压电源排序器/监控器可监视多路电压检测器输入和一路看门狗输入,当电压低于所设门限或看门狗定时器超时后,相应电压检测器或看门狗输出告警。MAX6892具有8路电压检测器输入和10路输出,MAX6893具有6路电压检测器输入和8路输出,而MAX6894具有4路电压检测器输入和6路输出。/RESET输出确保所有被监控输入在门限之上。电压检测器输出设置为开漏形式。手动复位和余量禁止输入提供了更多的灵活性。
由五个逻辑输入(TH0–TH4)选择MAX6892/MAX6893/MAX6894的门限。逻辑输入选择电压容限(5%或10%),并在32种工厂设定的门限中选择一个。看门狗超时和复位延时可采用工厂缺省设置,或通过外接电容单独调整。
任何一个所监控电压低于门限后,对应输出告警,电压超过门限后仍保持报警输出6.25ms (典型值)。输出可连至DC-DC的关断或使能输入,以提供电源上电排序功能,确保系统正常初始化。
MAX6892可提供5mm x 5mm x 0.8mm、32引脚薄型QFN封装,MAX6893/MAX6894可提供5mm x 5mm x 0.8mm、28引脚薄型QFN封装。MAX6892/MAX6893/MAX6894工作在扩展温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
- 多微处理器/电压系统
- 网络系统
- 服务器与工作站
- 存储设备
- 电信/局端设备
- 无线基站