MAX6754

量产

低功耗、单/双电压窗检测器

单/双电压窗检测器,可监视欠压/过压,检测电压低至0.4V

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单或双电源电压监视器
  • 可选择工厂预置的窗口门限,用于监视5V、3.3V、3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V和0.9V电源
  • 可选择外部调节的窗口监视,提供低至0.5V的电源监视
  • 可选择的窗口门限(±5%、±10%、±15%)
  • 单(组合的UV/OV)或双(独立的UV和OV)输出
  • 可选择的20µs (典型值)或100ms (最小值)超时周期(MAX6754–MAX6762)
  • 手动复位输入(MAX6754–MAX6762)
  • 锁存过压输出功能(MAX6760/MAX6761/MAX6762)
  • 不受电压瞬变影响
  • 10µA低电源电流
  • 低电压工作(VCC低至1V时输出仍然有效)
  • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 小尺寸的SOT23和TDFN封装
  • 通过AEC-Q100认证(只限/V零件,请参考订购信息)
MAX6754
低功耗、单/双电压窗检测器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX6310 5引脚、多输入、可编程复位IC
MAX6313 5引脚、多输入、可编程复位IC
双电源监控器 1
MAX6307 量产 5引脚、多输入、可编程复位IC
四电源或多电源监控器 2
MAX8213 量产 五路通用电压监测器,支持完备的微处理器电压监测
MAX8215 量产 ±5V、±12V (±15V)专用微处理器电压监测器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6754的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览