MAX6468

量产

微处理器监控复位电路,带有边沿触发、单稳态手动复位

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 为+5.0V、+3.3V、+3.0V、+2.5V和+1.8V电源提供精确的工厂预置复位门限
  • 边沿触发手动复位输入,带有单稳态脉冲复位输出
  • 两种复位延时周期选择(最小150ms或1200ms)
  • 瞬时电压短路保护
  • 低电源电流(VCC = +1.8V时,3µA)
  • VCC = +1V时确保/RESET
  • 低有效、漏极开路或推挽式/RESET输出
  • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 微型4引脚SC70和SOT143封装
  • 无需外部元件
  • 引脚兼容于MAX811、MAX6315、MAX6384和MAX6386
  • 通过AEC-Q100认证,详情请参阅特定/ V部件的订购信息
MAX6468
微处理器监控复位电路,带有边沿触发、单稳态手动复位
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源监控器 4
MAX6384 量产 SC70/µDFN封装、单/双路、低电压、低功耗、微处理器复位电路
MAX6386 量产 SC70/µDFN封装、单/双路、低电压、低功耗、微处理器复位电路
MAX811 量产 4引脚微处理器电压监测器,带有手动复位输入
MAX6315 量产 漏极开路输出、SOT封装的微处理器复位电路
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6468的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览