MAX6467
推荐用于新设计微处理器监控复位电路,带有边沿触发、单稳态手动复位
- 产品模型
- 23
产品详情
- 为+5.0V、+3.3V、+3.0V、+2.5V和+1.8V电源提供精确的工厂预置复位门限
- 边沿触发手动复位输入,带有单稳态脉冲复位输出
- 两种复位延时周期选择(最小150ms或1200ms)
- 瞬时电压短路保护
- 低电源电流(VCC = +1.8V时,3µA)
- VCC = +1V时确保/RESET
- 低有效、漏极开路或推挽式/RESET输出
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 微型4引脚SC70和SOT143封装
- 无需外部元件
- 引脚兼容于MAX811、MAX6315、MAX6384和MAX6386
- 通过AEC-Q100认证,详情请参阅特定/ V部件的订购信息
MAX6467/MAX6468微处理器(µP)监控电路用于监视+1.8V至+5.0V的单电源电压,当电源电压降低到预置门限以下时产生复位。边沿触发、单稳态手动复位功能即使在持续不断地触发手动复位的情况下也能保证µP只在固定的延时周期内进入复位状态。与传统的手动复位监控电路相比,MAX6467/MAX6468有效改善了系统的可靠性。
多种工厂预置门限可满足不同的电源电压和容差要求,无需外部元件。+1.575V至+4.625V的工厂预置门限可用于监视+5.0V、+3.3V、+3.0V、+2.5V或+1.8V、具有不同容差的电源。150ms (最小)和1200ms (最小)的复位延时周期可满足不同的µP平台。
当VCC降低到它的门限以下或/MR端有边沿触发时,单路、/RESET将产生低电平复位输出。当VCC上升到门限电压以上、并在手动复位下降沿之后的一个固定的、单稳态复位周期内/RESET将持续保持复位状态。只要VCC在+1V以上/RESET即可保持有效。漏极开路(MAX6467)和推挽式(MAX6468)输出为系统设计提供额外的灵活性。
MAX6467/MAX6468提供节省空间的、4引脚SOT143封装和超小型、4引脚SC70封装,工作于汽车级(-40°C至+125°C)温度范围。
应用
- null
- 蜂窝电话/PDA
- 数码相机
- DSL调制解调器
- 嵌入式控制系统
- 全球定位系统(GPS)
- 工业设备
- 医疗设备
- MP3播放器
- 便携式/电池供电设备
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6467US16D3+ | 4-SOT_23-N/A | ||
MAX6467US16D3+T | 4-SOT_23-N/A | ||
MAX6467US22D3+ | 4-SOT_23-N/A | ||
MAX6467US22D3+T | 4-SOT_23-N/A | ||
MAX6467US26D3+ | 4-SOT_23-N/A | ||
MAX6467US26D3+T | 4-SOT_23-N/A | ||
MAX6467US29D3+ | 4-SOT_23-N/A | ||
MAX6467US29D3+T | 4-SOT_23-N/A | ||
MAX6467US46D3+ | 4-SOT_23-N/A | ||
MAX6467US46D3+T | 4-SOT_23-N/A | ||
MAX6467XS16D3+ | 4-SC70-N/A | ||
MAX6467XS16D3+T | 4-SC70-N/A | ||
MAX6467XS16D3/V+ | 4-SC70-N/A | ||
MAX6467XS16D3/V+T | 4-SC70-N/A | ||
MAX6467XS22D3+ | 4-SC70-N/A | ||
MAX6467XS22D3+T | 4-SC70-N/A | ||
MAX6467XS26D3+ | 4-SC70-N/A | ||
MAX6467XS26D7+ | 4-SC70-N/A | ||
MAX6467XS26D7+T | 4-SC70-N/A | ||
MAX6467XS29D3+ | 4-SC70-N/A | ||
MAX6467XS29D3+T | 4-SC70-N/A | ||
MAX6467XS46D3+ | 4-SC70-N/A | ||
MAX6467XS46D3+T | 4-SC70-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX6467US16D3+ | 量产 | |
MAX6467US16D3+T | 量产 | |
MAX6467US22D3+ | 量产 | |
MAX6467US22D3+T | 量产 | |
MAX6467US26D3+ | 量产 | |
MAX6467US26D3+T | 量产 | |
MAX6467US29D3+ | 量产 | |
MAX6467US29D3+T | 量产 | |
MAX6467US46D3+ | 量产 | |
MAX6467US46D3+T | 量产 | |
6月 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
MAX6467US22D3+T | 量产 | |
MAX6467US26D3+T | 量产 | |
MAX6467US46D3+T | 量产 | |
4月 15, 2020 - 2038N ASSEMBLY |
||
MAX6467XS22D3+ | 量产 | |
MAX6467XS22D3+T | 量产 | |
MAX6467XS46D3+ | 量产 | |
MAX6467XS46D3+T | 量产 | |
4月 16, 2020 - 2038A ASSEMBLY |
||
MAX6467XS26D7+T |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6467的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论