MAX5949
MAX5949
量产-48V热插拔控制器,外置RSENSE
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
MAX5949A/MAX5949B热插拔控制器允许将板卡安全的插入工作中的背板。MAX5949A/MAX5949B使用-20V至-80V工作,非常适合于-48V电源系统。这些器件与LT4250引脚和功能兼容,且与LT1640引脚兼容。
MAX5949A/MAX5949B为板卡提供受控的开通,以防止电源端产生电压瞬变、损坏板卡连接器及器件。MAX5949A/MAX5949B提供欠压、过压和过流保护。这些器件可确保负载上电之前输入电源稳定在容许的范围内。
在故障条件下,MAX5949A和MAX5949B通过关断外部MOSFET来防止过流和短路。MAX5949A/MAX5949B还提供输入电压跳变保护。在输入电压跳变时,MAX5949A/MAX5949B可将负载电流限制到安全级别,而不关断负载电源。
这两种器件具有漏极开路电源就绪输出(对于MAX5949A为/PWRGD,对于MAX5949B为PWRGD),可用于使能由其供电的转换器。
MAX5949A/MAX5949B提供8引脚SO封装,两种器件额定工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- -48V分布式供电系统
- 基站线卡
- 局端线卡
- 局端交换机
- 负电源控制器
- 网络路由器和交换机
- 服务器线卡
- 电信线卡
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5949AESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX5949AESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX5949AESA+ | 量产 | |
MAX5949AESA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX5949A
- MAX5949B
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5949的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论