MAX5921
MAX5921
量产-48V热插拔控制器,外置RSENSE、提供较高的栅极下拉电流
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 允许从工作的-48V背板安全地插入和拔出板卡
- 引脚与LT1640和LT4250兼容
- 电路断路器不受输入瞬间过压和电流尖峰影响
- 短路期间450mA的栅极下拉电流
- 指数变化的栅极下拉电流
- 可承受-100V输入瞬态电压,无须外部元件
- 可编程浪涌和短路电流限制
- 工作于-20V至-80V
- 可编程过压保护
- 可编程欠压锁定,带有内置瞬态故障滤波器
- 过流故障积分器
- 上电时短路负载
- 电源就绪控制输出
- 热关断功能保护外部MOSFET
MAX5921/MAX5939为热插拔控制器,允许将板卡安全地插入工作的背板里。MAX5921/MAX5939工作在-20V至-80V,非常适合于-48V电源系统。这些器件引脚与LT1640和LT4250兼容,并提供改进、优于那些器件的性能。
MAX5921/MAX5939提供板卡的受控接通,防止对板卡连接器及板上器件的损坏,避免电源端上产生电压瞬变。MAX5921/MAX5939提供欠压、过压和过流保护。这些器件保证输入电压稳定并保证给负载上电之前处于容许的范围。
MAX5921和MAX5939在故障条件下通过关断外部MOSFET,使系统避免过流和短路。MAX5921/MAX5939通过限制负载电流至安全级别,而不是切断负载电源方式,来实现输入瞬间过压保护。
这种器件具有漏极开路电源就绪输出功能,/PWRGD或PWRGD用于使能下游的转换器(参阅完整数据资料中的选型指南)。还包括内置热关断功能,在过热情况下保护外部MOSFET。MAX5939具有锁定故障输出,而MAX5921包括故障后的自动重试电路。
MAX5921/MAX5939采用8引脚SO封装,两种器件均满足-40°C至+85°C的扩展级温度范围。
应用
- 基站线卡
- 局端线卡
- 网络路由器和交换机
- 服务器线卡
- 电信线卡
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5921AESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX5921AESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX5921BESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX5921BESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX5921EESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX5921EESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX5921FESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX5921FESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX5921AESA+ | 量产 | |
MAX5921AESA+T | 量产 | |
MAX5921EESA+ | 量产 | |
MAX5921EESA+T | 量产 | |
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX5921BESA+ | 量产 | |
MAX5921BESA+T | 量产 | |
MAX5921FESA+ | 量产 | |
MAX5921FESA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX5921A
- MAX5921B
- MAX5921E
- MAX5921F
SPICE 模型 2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max5921的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论