MAX5934
MAX5934
量产正电源、高压、热插拔控制器,提供可选择的故障管理和状态极性
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 为+9V至+80V电源(MAX5934A)提供安全的热插拔
- 板卡可从带电背板上安全插拔
- 可通过引脚选择低有效或高有效电源就绪输出
- 可通过引脚选择锁定或自动重试故障管理
- 可设置的折返式电流限制
- 高端驱动外部n沟道MOSFET
- 内置的热关断功能
- 欠压锁定(UVLO)
- 可通过引脚选择的占空比选项(0.94%,1.88%,3.75%)
MAX5934/MAX5934A是用于+9V至+80V (MAX5934A)正电源电压的完全集成热插拔控制器。MAX5934适用于+33V至+80V的电源。这两款器件使电路板卡能够从带电的背板上安全插拔而不会在背板的电源上产生脉冲干扰。MAX5934/MAX5934A具有可设置的模拟折返式电流限制、可设置的欠压锁定以及通过外部n沟道MOSFET设置的输出电压摆率。除此之外,如果这些器件在限制电流下持续的时间超过预先设定的时间,外部的n沟道MOSFET就会闭锁。
MAX5934/MAX5934A可通过引脚选择PWRGD_的有效极性(低有效或高有效),同样可通过引脚选择故障管理模式(闭锁或自动重试)。其它的特性还包括电路断路故障后的自动重启、可选择的占空比(DC)选项和过热保护时的热关断模式。
MAX5934/MAX5934A工作在扩展的温度范围内(-40°C至+85°C),采用16引脚QSOP封装。
应用
- 24V/48V工业/报警系统
- 电子断路器
- 热插拔板
- 工业高边开关/电路断路器
- 网络路由器和交换机
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5934AEEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX5934AEEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX5934AEEE+ | 量产 | |
MAX5934AEEE+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5934的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论