MAX5932
MAX5932
量产正电源、高压、热插拔控制器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 引脚和功能与LT1641-1兼容
- 为+9V至+80V电源提供安全热插拔
- 板卡能够从带电的背板上安全插拔
- 高电平有效的电源就绪输出(PWRGD)
- 可设置的折返式电流限制
- 高端驱动外部n沟道MOSFET
- 欠压锁定(UVLO)
- 过压保护
- 锁定故障管理
- 用户可设置的电源电压上电速率
MAX5932是用于+9V至+80V正电源电压的完全集成热插拔控制器。MAX5932使电路板卡能够从带电的背板上安全插拔而不会在背板的电源上产生脉冲干扰。本器件在引脚和功能上与LT1641-1兼容。MAX5932具有可设置的折返式限流。如果MAX5932在限制电流下持续的时间超过预先设定的时间,外部的n沟道MOSFET就会闭锁。器件的其它特性还包括可设置的欠压锁定和通过外部n沟道MOSFET设置的输出电压摆率。
MAX5932提供电源就绪输出(PWRGD),给出输出电压的状态。关于各种PWRGD//PWRGD、闭锁/自动重试故障管理和自动重试占空比选项的问题,请参考MAX5933和MAX5934的数据资料。
MAX5932工作在-40°C至+85°C的扩展温度范围内,采用8引脚SO封装。
应用
- 24V/48V工业/报警系统
- 电子断路器
- 热插拔板
- 工业高边开关/电路断路器
- 网络路由器和交换机
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5932ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX5932ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX5932ESA+ | 量产 | |
MAX5932ESA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX5932
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5932的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论