MAX5931B

过期

低电压、三路、热插拔控制器/供电排序器/电压跟踪器

三通道热插拔控制器,提供排序、跟踪或独立的通/断控制,支持低压电源

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 安全地带电插拔+1V至+15V电源,只需任一输入电压(VIN_) ≥ 2.7V
  • 可调节断路器/限流门限:25mV至100mV
  • 可配置成跟踪、排序或独立操作模式
  • VariableSpeed/BiLevel断路器响应
  • 内部电荷泵产生n沟道MOSFET的栅极驱动
  • 启动时具有受控的浪涌电流
  • 自动重试或锁存故障管理
  • 可编程欠压闭锁
  • 状态输出指示故障/安全状态
MAX5931B
低电压、三路、热插拔控制器/供电排序器/电压跟踪器
MAX5930A、MAX5931A、MAX5931B:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX5905 低电压、双路、热插拔控制器/供电排序器
MAX5907 低电压、双路、热插拔控制器/供电排序器
MAX5909 低电压、双路、热插拔控制器/供电排序器
低压热插拔控制器 3
MAX5904 量产 低电压、双路、热插拔控制器/供电排序器
MAX5906 过期 低电压、双路、热插拔控制器/供电排序器
MAX5908 量产 低电压、双路、热插拔控制器/供电排序器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5931B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览