MAX5908

量产

低电压、双路、热插拔控制器/供电排序器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • +1V至+13.2V电源的安全热插拔,要求一路输入≥ 2.7V
  • 25mV的低缺省限流门限
  • 启动时浪涌电流调节
  • 断路器功能
  • 可调节断路器/限流门限
  • VariableSpeed/BiLevel断路器响应
  • 自动重试或锁定故障管理模式
  • 开/关电源次序设定
  • 状态输出指示故障/安全情况
  • 输出欠压和过压监测和/或保护
MAX5908
低电压、双路、热插拔控制器/供电排序器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX5908EVKIT

MAX5906、MAX5907、MAX5908、MAX5909评估板

特性和优点

  • 输入电压
    • +5V,VIN1 (已配置)
    • +1.8V,VIN2 (已配置)
  • 输出配置为+5V和+1.8V (可配置范围:+1.0V至+13.2V)
  • 配置为10A电流输出能力(两个通道)
  • 25mV限流门限(10A)
  • 演示独特的电流调节结构
  • 可配置启动定时器
  • 可配置电流限制
  • 可配置输出过压/欠压监视(两个通道)
  • 顺序上电
  • 评估MAX5906、MAX5907、MAX5909 (需要替换芯片)
  • 仿真MAX5904、MAX5905
  • 表贴元件
  • 完全安装且经过测试

产品详情

MAX5908评估板(EV kit)是一块完全安装且经过测试的表贴器件、双热插拔控制器电路板,可提供限流功能和VariableSpeed/BiLevel™故障保护功能。电路使用16引脚QSOP封装的MAX5908芯片,可接受+1.0V至+13.2V输入电压。

评估板被配置为+5V和+1.8V输入。两种输入均配置在高达10A的输出电流。MAX5908控制两个N沟道MOSFET,并在启动过程中为两个输入提供电流调节。特定的配置使MAX5908 IC具有独特的电流调节结构,适合应用需求。通过配置限流和短路保护功能演示MAX5908的各种功能。

评估板具有启动定时设置、电流限制和输出电压监视等几个配置功能,并为输出提供顺序上电。替换MAX5908后评估板也可用于评估MAX5906、MAX5907或MAX5909。此外,评估板还可以被重新配置以仿真双路MAX5904或MAX5905热插拔控制器设计。

应用

  • 基站线卡
  • 热插拔子卡
  • 网络路由器和交换机
  • 便携式计算机设备坞站
  • 电源排序
  • RAID
  • 固态电路断路器

MAX5907EVKIT

MAX5906、MAX5907、MAX5908、MAX5909评估板

特性和优点

  • 输入电压
    • +5V,VIN1 (已配置)
    • +1.8V,VIN2 (已配置)
  • 输出配置为+5V和+1.8V (可配置范围:+1.0V至+13.2V)
  • 配置为10A电流输出能力(两个通道)
  • 25mV限流门限(10A)
  • 演示独特的电流调节结构
  • 可配置启动定时器
  • 可配置电流限制
  • 可配置输出过压/欠压监视(两个通道)
  • 顺序上电
  • 评估MAX5906、MAX5907、MAX5909 (需要替换芯片)
  • 仿真MAX5904、MAX5905
  • 表贴元件
  • 完全安装且经过测试

产品详情

MAX5908评估板(EV kit)是一块完全安装且经过测试的表贴器件、双热插拔控制器电路板,可提供限流功能和VariableSpeed/BiLevel™故障保护功能。电路使用16引脚QSOP封装的MAX5908芯片,可接受+1.0V至+13.2V输入电压。

评估板被配置为+5V和+1.8V输入。两种输入均配置在高达10A的输出电流。MAX5908控制两个N沟道MOSFET,并在启动过程中为两个输入提供电流调节。特定的配置使MAX5908 IC具有独特的电流调节结构,适合应用需求。通过配置限流和短路保护功能演示MAX5908的各种功能。

评估板具有启动定时设置、电流限制和输出电压监视等几个配置功能,并为输出提供顺序上电。替换MAX5908后评估板也可用于评估MAX5906、MAX5907或MAX5909。此外,评估板还可以被重新配置以仿真双路MAX5904或MAX5905热插拔控制器设计。

应用

  • 基站线卡
  • 热插拔子卡
  • 网络路由器和交换机
  • 便携式计算机设备坞站
  • 电源排序
  • RAID
  • 固态电路断路器

MAX5906EVKIT

MAX5906、MAX5907、MAX5908、MAX5909评估板

特性和优点

  • 输入电压
    • +5V,VIN1 (已配置)
    • +1.8V,VIN2 (已配置)
  • 输出配置为+5V和+1.8V (可配置范围:+1.0V至+13.2V)
  • 配置为10A电流输出能力(两个通道)
  • 25mV限流门限(10A)
  • 演示独特的电流调节结构
  • 可配置启动定时器
  • 可配置电流限制
  • 可配置输出过压/欠压监视(两个通道)
  • 顺序上电
  • 评估MAX5906、MAX5907、MAX5909 (需要替换芯片)
  • 仿真MAX5904、MAX5905
  • 表贴元件
  • 完全安装且经过测试

产品详情

MAX5908评估板(EV kit)是一块完全安装且经过测试的表贴器件、双热插拔控制器电路板,可提供限流功能和VariableSpeed/BiLevel™故障保护功能。电路使用16引脚QSOP封装的MAX5908芯片,可接受+1.0V至+13.2V输入电压。

评估板被配置为+5V和+1.8V输入。两种输入均配置在高达10A的输出电流。MAX5908控制两个N沟道MOSFET,并在启动过程中为两个输入提供电流调节。特定的配置使MAX5908 IC具有独特的电流调节结构,适合应用需求。通过配置限流和短路保护功能演示MAX5908的各种功能。

评估板具有启动定时设置、电流限制和输出电压监视等几个配置功能,并为输出提供顺序上电。替换MAX5908后评估板也可用于评估MAX5906、MAX5907或MAX5909。此外,评估板还可以被重新配置以仿真双路MAX5904或MAX5905热插拔控制器设计。

应用

  • 基站线卡
  • 热插拔子卡
  • 网络路由器和交换机
  • 便携式计算机设备坞站
  • 电源排序
  • RAID
  • 固态电路断路器

MAX5909EVKIT

MAX5906、MAX5907、MAX5908、MAX5909评估板

特性和优点

  • 输入电压
    • +5V,VIN1 (已配置)
    • +1.8V,VIN2 (已配置)
  • 输出配置为+5V和+1.8V (可配置范围:+1.0V至+13.2V)
  • 配置为10A电流输出能力(两个通道)
  • 25mV限流门限(10A)
  • 演示独特的电流调节结构
  • 可配置启动定时器
  • 可配置电流限制
  • 可配置输出过压/欠压监视(两个通道)
  • 顺序上电
  • 评估MAX5906、MAX5907、MAX5909 (需要替换芯片)
  • 仿真MAX5904、MAX5905
  • 表贴元件
  • 完全安装且经过测试

产品详情

MAX5908评估板(EV kit)是一块完全安装且经过测试的表贴器件、双热插拔控制器电路板,可提供限流功能和VariableSpeed/BiLevel™故障保护功能。电路使用16引脚QSOP封装的MAX5908芯片,可接受+1.0V至+13.2V输入电压。

评估板被配置为+5V和+1.8V输入。两种输入均配置在高达10A的输出电流。MAX5908控制两个N沟道MOSFET,并在启动过程中为两个输入提供电流调节。特定的配置使MAX5908 IC具有独特的电流调节结构,适合应用需求。通过配置限流和短路保护功能演示MAX5908的各种功能。

评估板具有启动定时设置、电流限制和输出电压监视等几个配置功能,并为输出提供顺序上电。替换MAX5908后评估板也可用于评估MAX5906、MAX5907或MAX5909。此外,评估板还可以被重新配置以仿真双路MAX5904或MAX5905热插拔控制器设计。

应用

  • 基站线卡
  • 热插拔子卡
  • 网络路由器和交换机
  • 便携式计算机设备坞站
  • 电源排序
  • RAID
  • 固态电路断路器

MAX5908EVKIT
MAX5906、MAX5907、MAX5908、MAX5909评估板
MAX5907EVKIT
MAX5906、MAX5907、MAX5908、MAX5909评估板
MAX5906EVKIT
MAX5906、MAX5907、MAX5908、MAX5909评估板
MAX5909EVKIT
MAX5906、MAX5907、MAX5908、MAX5909评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5908的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览