MAX510

量产

四路、串行、8位DAC,满摆幅输出

四通道、串行、电压输出DAC,SSOP封装

产品模型
11
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • +5V单电源或±5V双电源供电
  • 输出缓冲放大器提供轨到轨摆幅
  • 基准输入范围包括两个供电轨
  • 经过校准的失调、增益和线性度(1 LSB TUE)
  • 10MHz串行接口,与SPI、QSPI (CPOL = CPHA = 0)和Microwire兼容
  • 双缓冲寄存器支持同步更新
  • 用于菊花链连接的串行数据输出
  • 上电复位可将串行接口清零并将所有寄存器设置为零
MAX510
四路、串行、8位DAC,满摆幅输出
MAX509、MAX510:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源电压输出DAC 2
MAX534 量产 +5V、低功耗、8位四路DAC,带有满摆幅输出缓冲器
MAX520 量产 四/八通道、2线串行8位DAC,满摆幅输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX510的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览