MAX534

量产

+5V、低功耗、8位四路DAC,带有满摆幅输出缓冲器

四通道、串行、电压输出DAC,QSOP封装

产品模型
11
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • +4.5V至+5.5V单电源供电
  • 超低电源电流:
    • 工作时为0.8mA
    • 关断模式下为2.5µA
  • 超小型16引脚QSOP封装
  • 地至VDD基准输入范围
  • 输出缓冲放大器提供轨到轨摆幅
  • 10MHz串行接口,与SPI、QSPI(CPOL = CPHA = 0或CPOL = CPHA = 1)和MICROWIRE兼容
  • 双缓冲寄存器支持同步更新
  • 用于菊花链连接的串行数据输出
  • 上电复位可将串行接口清零并将所有寄存器设置为零
  • 软件关断
  • 软件可编程逻辑输出(µC I/O扩展器)
  • 异步硬件清除可将所有内部寄存器复位为零
MAX534
+5V、低功耗、8位四路DAC,带有满摆幅输出缓冲器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源电压输出DAC 1
MAX533 量产 2.7V、低功耗、8位四路DAC,带有满摆幅输出缓冲器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX534的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览